• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektrischer Stangenantrieb mit Führung LEYG Serie AC-Servomotor LECY□

Elektrischer Stangenantrieb mit Führung LEYG Serie AC-Servomotor LECY□
[Eigenschaften]
·Die Führungsstange ist kompakt integriert, um eine seitliche Belastbarkeit und eine hochpräzise Arretierung zu erreichen.
·Seitliche Belastung der Spitze: 5 mal (Vergleich der Stangenart, Größe 25, 100 Hübe)
·Kompatibel mit Gleitlagern und Kugelbuchsenlagern
·Drucksteuerung kann umgeschaltet werden
 Kann mit der Stange gegen das Werkstück gedrückt werden, usw.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEYG25LDV6A-100-R5
LEYG25LDV6A-150B-RA
LEYG25LDV6B-50B
LEYG25LDV6B-50B-RAM2H
LEYG25LDV6B-100B-RAM2H
LEYG25LV6A-50-S3
LEYG25LV6A-150-S3
LEYG25LV6A-150B-RA
LEYG25LV6A-200-S3
LEYG25LV6B-200B-S5
LEYG25MDV6A-150B-RA
LEYG25MV6A-150
LEYG25MV6A-150-R5U2H
LEYG25MV6A-300B-R3M2H
LEYG25MV6A-300B-R5
LEYG25MV6B-150
LEYG25MV6B-300B
LEYG25MV6B-300B-R5M2H
LEYG32LDV7B-200B
LEYG32LDV7C-100B
LEYG32LV7B-200
LEYG32LV7B-300
LEYG32MV7B-100B-R5
LEYG32MV7B-150-R3
LEYG32MV7B-200
LEYG32MV7B-200-SA
LEYG32MV7C-100B
LEYG32MV7C-100B-RC
LEYG32MV7C-300B-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Lagertyp

1,914.87 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)In-lineNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,685.90 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Mitgeliefert101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

1,893.51 €

1 26 Arbeitstage 5020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Mitgeliefert301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführung

3,770.47 €

1 26 Arbeitstage 5020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Mitgeliefert301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)Kugellagerführung

3,805.69 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Mitgeliefert301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)Kugellagerführung

1,734.41 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel3Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

1,898.50 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel3Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,685.90 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Mitgeliefert101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

1,898.50 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel3Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,366.74 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Mitgeliefert301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockStandardkabel5Kein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,617.87 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Mitgeliefert101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cableGleitlager

1,570.63 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableGleitlager

3,224.61 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECYU2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-III)Ohne Kabel (nur Stecker)Gleitlager

3,729.87 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Mitgeliefert101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)3LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)Gleitlager

2,538.34 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Mitgeliefert101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableGleitlager

1,570.63 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Nicht im Lieferumfang301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableGleitlager

2,069.93 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Mitgeliefert301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableGleitlager

3,787.16 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0156Mitgeliefert301 bis 50025545025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)Gleitlager

2,461.34 €

1 26 Arbeitstage 20050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0228Mitgeliefert501 bis 100038550032AC-Servomotor (200 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,290.06 €

1 26 Arbeitstage 10050.1 bis 100.06010.1 bis 20.0444Mitgeliefert301 bis 50073625032AC-Servomotor (200 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführung

1,992.60 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0605.1 bis 10.01710Nicht im Lieferumfang101 bis 2003081,00032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,112.14 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.0605.1 bis 10.01710Nicht im Lieferumfang101 bis 2003081,00032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführung

2,686.16 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.0605.1 bis 10.01710Mitgeliefert101 bis 2003081,00032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableGleitlager

2,288.29 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.0605.1 bis 10.01710Nicht im Lieferumfang101 bis 2003081,00032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)3Kein FahrerWithout cableGleitlager

1,919.96 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0605.1 bis 10.01710Nicht im Lieferumfang101 bis 2003081,00032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableGleitlager

2,253.47 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.0605.1 bis 10.01710Nicht im Lieferumfang101 bis 2003081,00032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStandardkabel10Kein FahrerWithout cableGleitlager

2,219.64 €

1 26 Arbeitstage 10050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0355Mitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableGleitlager

3,187.51 €

1 26 Arbeitstage 10050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0355Mitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)20Kein FahrerWithout cableGleitlager

2,764.80 €

1 26 Arbeitstage 30050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0355Mitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStandardkabel3Kein FahrerWithout cableGleitlager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Stangen Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Mitgeliefert Positionserkennung Absolut Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Betriebsumgebung Standard Wiederholgenauigkeit(µm) ±20 Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40
Accuracy Basic Type Leitfaden-Option Keine

Technischer Support