Hersteller-Teilenummer: 25A-LEFS25RS2A-300
Marke: SMC
Preis: 1,624.00 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25A-LEFS25RS2A-300
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Nabe(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) | 10.1 bis 20.0 | Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg) | 20 | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg) | 5.1 bis 10.0 |
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg) | 8 | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt | Führung | Mitgeliefert |
Steigung(mm) | 12 | Positionserkennung | Inkremental- | Tisch, Breite W1(mm) | 50 |
Bremse | Nicht im Lieferumfang | Max. Anpresskraftbereich(N) | 101 bis 200 | Max. Anpresskraft(N) | 196 |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Tisch Länge L1(mm) | 102 | Betriebsumgebung | Standard |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 900 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Size | 25 | Accuracy | Basic Type | Motor type | AC-Servomotor (100 W) |
Motor mounting position | Rechte Seite parallel | Motor options | Without lock | Actuator/cable type | Without cable |
Actuator cable length(m) | Without cable | Controller/driver type | Kein Fahrer | I/O cable length / communication plug(m) | Without cable |
Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Kugelgewindetrieb, wiederaufladbare Batterie, Serie 25A-LEFS, LECS□, die Teilenummer ist 25A-LEFS25RS2A-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25A-LEFS25RS2A-300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften