Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (Ø) | Hub S (mm) | Betriebsmethode | Stangenspitze, Form | Halterung | Rotation Angle θ | Zusätzliche Funktionen | Max. Druck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschluss, Ausführung | Clamp Arm Position | Type de détecteur | Armöffnung (°) | Teilenummer Schalter | Typ | Versatz | Montagebohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 30 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40 | 26.8 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 30 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 45 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40 | 33.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 45 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 60 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40 | 39.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 60 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 75 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 45.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 75 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 90 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 32 Arbeitstage | 40 | 52.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 90 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 105 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 58.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 105 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 120 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 63.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 120 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | G | 135° | Turck | - | - | - | - | - | ||
69.71 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 75° | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | S | ||
74.24 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Zentrum | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | B | ||
80.21 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | B | ||
80.21 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | B | ||
526.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 26.8 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 30 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 33.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 45 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 39.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 60 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 75 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
577.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 90 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 52.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 90 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 105 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 63.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 120 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 67.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 135 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 31.1 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 30 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 31.1 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 30 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 45 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 45 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 46.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 60 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 46.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 60 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 90 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 61.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 90 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 105 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 69.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 105 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 120 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 76.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 120 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
596.68 € | 1 | auf Anfrage | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 135 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 81.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 135 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Zentrum | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | S | ||
78.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Klammerarm | Versatz 15 | S | ||
80.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Zentrum | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | B | ||
80.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Zentrum | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | S | ||
88.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | B | ||
88.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Links | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | S | ||
88.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | B | ||
88.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Rechts | - | - | - | Klammerarm | Versatz 45 | S | ||
621.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 45 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
621.23 € | 1 | auf Anfrage | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 90 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
621.23 € | 1 | auf Anfrage | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 105 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
621.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 120 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
621.23 € | 1 | auf Anfrage | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | NPT | - | - | 135 | TURCK | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
604.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 34.1 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 30 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - | ||
604.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 42.5 | Fixed Position Turning | Square | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~60 | G | - | - | 45 | P&F | Klammerzylinder (ohne Arm) | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Ø(Ø)
Hub S(mm)
Betriebsmethode
Stangenspitze, Form
Halterung
Rotation Angle θ
Zusätzliche Funktionen
Max. Druck(MPa)
Anschluss, Ausführung
Clamp Arm Position
Type de détecteur
Armöffnung(°)
Teilenummer Schalter
Typ
Versatz
Montagebohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften