ISO-konformer Zylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, doppelstangengeführt Serie 55-C96W

ISO-konformer Zylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, doppelstangengeführt Serie 55-C96W

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55-C96SDB32-25CW

Teilenummer
55-C96SDB32-25CW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.15 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 32 Hub: L(mm) 25 Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -20:: 70 Betriebsdruck(MPa) 0.05:: 1.0
Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Ohne Signalgeber Type of Mount Support Grundausführung
Custom-made Specifications Standardausführung

Sie befinden sich auf der Seite für ISO-konformer Zylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, doppelstangengeführt Serie 55-C96W, die Teilenummer ist 55-C96SDB32-25CW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-C96SDB32-25CW.

Technischer Support