Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Hinweis 1) Bei Verwendung eines Positionierungsstiftes ist ein abgestufter Positionierungsstift zu verwenden.
Hinweis 2) Da das Gehäuse und der Tisch aus magnetischem Material bestehen, werden sie magnetisiert, wenn Magnete angebracht sind, und der automatische Schalter funktioniert nicht.
Hinweis 3) Wenn die Befestigungsschraube zu lang ist, kann sie an das Gehäuse stoßen und Fehlfunktionen verursachen.
* Die übrigen Abmessungen entsprechen dem Standard (Serie MXJ).
Hinweis 1) Bei Verwendung eines Positionierungsstiftes ist ein abgestufter Positionierungsstift zu verwenden.
Hinweis 2) Da das Gehäuse und der Tisch aus magnetischem Material bestehen, werden sie magnetisiert, wenn Magnete angebracht sind, und der automatische Schalter funktioniert nicht.
Hinweis 3) Wenn die Befestigungsschraube zu lang ist, kann sie an das Gehäuse stoßen und Fehlfunktionen verursachen.
* Die übrigen Abmessungen entsprechen dem Standard (Serie MXJ).
Hinweis 1) Bei Verwendung eines Positionierungsstiftes ist ein abgestufter Positionierungsstift zu verwenden.
Hinweis 2) Da das Gehäuse und der Tisch aus magnetischem Material bestehen, werden sie magnetisiert, wenn Magnete angebracht sind, und der automatische Schalter funktioniert nicht.
Hinweis 3) Wenn die Befestigungsschraube zu lang ist, kann sie an das Gehäuse stoßen und Fehlfunktionen verursachen.
* Die übrigen Abmessungen entsprechen dem Standard (Serie MXJ).
Modellnummer | 11-MXJ4 | 11-MXJ6 | 11-MXJ8 | |
---|---|---|---|---|
Zylinder - Innendurchmesser (mm) | 4.5 | 6 | 8 | |
Anschlussdurchmesser Rohranschluss | M3 × 0.5 | |||
Strömungsmedium | Luft | |||
Maßnahme | Doppelwirkende Ausführung | |||
Betriebsdruck | 0,15 bis 0,7 MPa | |||
Prüfdruck | 1,05 MPa | |||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 bis 60 °C. | |||
Betriebsdrehzahlbereich (durchschnittliche Betriebsdrehzahl)Hinweis) | 50-300 mm/s (Für Metallstopper: 50 bis 200 mm/s) | |||
Dämpfung | Kautschukdämpfer (Bei Metallstopper: kein Kissen) | |||
Schmierung | Nicht benötigt | |||
Hub Einstellbarer Bereich (Metallstopper) | Jedes Ende 0 bis 5 mm | |||
Hublängentoleranz | 0 bis +1 mm | |||
Sauberkeitsklasse (ISO-Klasse) | Ohne Einsteller | Klasse 5 | ||
Metallstopper | Klasse 6 |
*Durchschnittliche Arbeitsgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit, die sich ergibt, wenn der Hub durch die Zeit geteilt wird, die für den Vorgang von Anfang bis Ende benötigt wird.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
280.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Standardausführung | Vorderer Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
248.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Ohne Magnet, ohne Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
280.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Symmetrischer Modell | Vorderer Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
248.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 42.5 | 4 | Staubdicht | 20 | 10 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Ohne Magnet, ohne Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
306.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Kein Einsteller | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
367.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | F8N | 3 | 2 Stk. | ||
346.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
330.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Ohne Magnet, ohne Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
274.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 0.14 | 47.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
299.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 0.14 | 47.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Keine Optionen | Ohne Magnet, ohne Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
263.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
346.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.14 | 42.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Symmetrischer Modell | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
274.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 0.14 | 47.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
357.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 0.14 | 47.5 | 6 | Staubdicht | 22 | 11 | Symmetrischer Modell | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
286.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
371.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
286.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
390.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | M9N | 0.5 | 2 Stk. | ||
371.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
413.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | A93 | 0.5 | 2 Stk. | ||
435.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Mit Magnet und Schaltleiste | M9P | 0.5 | 2 Stk. | ||
298.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
298.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
338.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
402.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | M9N | 0.5 | 2 Stk. | ||
320.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Standardausführung | Einzugsende Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
286.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
286.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
298.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
298.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.25 | 54.5 | 8 | Staubdicht | 26 | 13 | Symmetrischer Modell | Kein Einsteller | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
333.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.25 | 44.5 | 8 | Material auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet | 26 | 13 | Standardausführung | Beidseitige Metallstopper | Keine Optionen | Mit Magnet und Schaltleiste | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Martensitischer Edelstahl | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) | 0.05 to 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Wärmebehandelt | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Betriebsdruck(MPa) | 0,15 bis 0,7 |
Tisch, Parallelität(µm) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften