Röllchen, Ersatz für U-Leiste

Röllchen, Ersatz für U-Leiste
Unsere vielseitigen Röllchenleisten sind mit ihrem schlanken Design und geringen Abmessungen die ideale Lösung für leichte Fördergüter wie zum Beispiel Kartonagen, leichte Kommissionier- oder Lagerbehälter. Die auf Stahlachsen gelagerten Röllchen garantieren eine hohe Tragfähigkeit von 6 kg und einen sehr geringen Gleit-Reibungswiderstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N
N-MINI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Durchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

0.44 €

1 4 Arbeitstage 6---0.002

0.34 €

1 4 Arbeitstage --30+100130.001

Loading...

  1. 1

Technischer Support