• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federzug

Federzug

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unser Federzug mit Kunststoff-Gehäuse ist ein effektiver Helfer bei der Montage als auch in der Produktion und bietet die optimale Ergonomie an Arbeitsplätzen. Das Seil besteht aus robusten und abriebfesten Stahl. Sorgen Sie mit unserem Federzug für mehr Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz und schonen Sie Ihre Kräfte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FZ-KU-ST-1,​6-7200-1
FZ-KU-ST-1.6-7200-2
FZ-KU-ST-2,​5-7211-1
FZ-KU-ST-2.5-7211-2
FZ-KU-ST-3,​0-7221-1
FZ-KU-ST-3,​0-7221-2
FZ-KU-ST-3,​0-7221-4
FZ-KU-ST-3,​0-7222-1
FZ-KU-ST-3,​0-7222-2
FZ-KU-ST-3,​0-7222-3
FZ-KU-ST-3,​0-7222-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Traglast
(kg)
Eigengewicht [kg]
(kg)

108.61 €

1 8 Arbeitstage 0,3-1,50.6

128.15 €

1 20 Arbeitstage 1,2-2,50.6

162.90 €

1 38 Arbeitstage 0,5-2,00.6

171.59 €

1 20 Arbeitstage 1,5-3,00.8

417.02 €

1 4 Arbeitstage 2,0-5,02.9

443.12 €

1 4 Arbeitstage 4,0-8,03.2

490.88 €

1 4 Arbeitstage 7,0-10,03.7

464.83 €

1 4 Arbeitstage 2,0-5,03

506.11 €

1 4 Arbeitstage 4,0-8,03.3

516.98 €

1 4 Arbeitstage 7,0-10,03.6

538.66 €

1 4 Arbeitstage 10,0-14,00.38

Loading...

  1. 1

Technischer Support