Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 205 - 305 mm / [Traglast] 350, 750 kg
Die Lenkrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 205 und 305 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 350 oder 750 kg je nach Typ ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-HB-EGS-160-K-3 |
L-HB-EGS-200-K-3 |
L-HB-EGS-250-K-3-B80-GP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 350 | 205 | 55 | 105 | 80 | 135 | - | ||
117.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 450 | 245 | 60 | 105 | 80 | 160 | - | ||
273.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 80 | 750 | 305 | 70 | 140 | 105 | 200 | 10.62 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | HB (LP/BP) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Felgenmaterial (DE) | Stahl |
Bauform Gehäuse (DE) | geschweißt | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -30 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften