Bockrollen / B-IP-LRK1-□□□-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Bockrollen / B-IP-LRK1-□□□-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 260 - 295 mm / [Traglast] 130, 200 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 260 und 295 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 130 oder 200 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Luftbereifung verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IP-LRK1-230-R
B-IP-LRK2-260-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

32.98 €

1 4 Arbeitstage 1351102306513026010580112.1

42.98 €

1 5 Arbeitstage 230125260852002951907514.53.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IP (LL/LB (air) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50

Technischer Support