Lenkrollen / L-CI-GGG-□□□-G-3 / Grauguss / Guss Rad mit Gleitlager / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / L-CI-GGG-□□□-G-3 / Grauguss / Guss Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: L-CI-GGG-125-G-3

Marke: TORWEGGE

Preis: 94.72

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Plattenlänge: 155 mm

Plattenbreite: 105 mm

Rad-Ø: 125 mm

Radbreite: 35 mm

Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-CI-GGG-125-G-3

Teilenummer
L-CI-GGG-125-G-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

94.72 €

1 5 Arbeitstage 15510512535450162401257510keine3.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäuseserientyp CI (1/ + 3/ ) Gehäusematerial RR (DE) Grauguss Oberflächenbeschichtung (DE) Lackiert
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Guß Laufflächenmaterial (DE) Guss
Bauform Gehäuse (DE) gegossen Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) zweif. Kugellagerung Laufflächen Farbe (DE) Grau
Laufflächenart (DE) ballig Lagerschalentyp (DE) nicht gehärtet Gehäuseklassifizierung (DE) Tempergussrollen CI
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / L-CI-GGG-□□□-G-3 / Grauguss / Guss Rad mit Gleitlager / Lochplatte, die Teilenummer ist L-CI-GGG-125-G-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-CI-GGG-125-G-3.

Produktvarianten

Teilenummer
L-CI-GGG-080-G-3
L-CI-GGG-100-G-3
L-CI-GGG-150-G-3
L-CI-GGG-200-G-3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

52.14 €

1 4 Arbeitstage 1158080352501103090558elektrisch leitfähig1.36

66.97 €

1 4 Arbeitstage 14510010035350135351157010elektrisch leitfähig2.17

121.70 €

1 4 Arbeitstage 17512515050650200501459510elektrisch leitfähig5.22

199.44 €

1 4 Arbeitstage 2251452005010002606018410414elektrisch leitfähig8.93

Technischer Support