• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-P□□□-□□□-K-1-DSN / PA Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-P□□□-□□□-K-1-DSN / PA Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 400 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 400 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PUBK-080-K-1-DSN
L-IL-PUBK-100-K-1-DSN
L-IL-PUBK-125-K-1-DSN
L-IL-PUBK-160-K-1-DSN
L-IL-PUBK-200-K-1-DSN
L-IL-PUZK-080-K-1-DSN
L-IL-PUZK-100-K-1-DSN
L-IL-PUZK-125-K-1-DSN
L-IL-PUZK-150-K-1-DSN
L-IL-PUZK-160-K-1-DSN
L-IL-PUZK-200-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

11.78 €

1 5 Arbeitstage 8030100100361300.666

13.16 €

1 5 Arbeitstage 10030150125361300.998

15.86 €

1 5 Arbeitstage 12535200155381300.966

31.59 €

1 5 Arbeitstage 16040250193522032.018

38.42 €

1 5 Arbeitstage 20050300235542032.914

16.14 €

1 6 Arbeitstage 8035150100361300.71

17.28 €

1 4 Arbeitstage 10035180125361300.85

23.10 €

1 4 Arbeitstage 12540200155371301.25

42.10 €

1 4 Arbeitstage 15045300185522032.25

43.32 €

1 4 Arbeitstage 16045300190522032.4

46.96 €

1 4 Arbeitstage 2005040023553-3.15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 12 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Blau
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support