Lenkrollen / L-1321-□□□-3, L-1321-□□□-3-GRAU / Kautschuk Rad / Kugelrolle / Lochplatte

Lenkrollen / L-1321-□□□-3, L-1321-□□□-3-GRAU / Kautschuk Rad / Kugelrolle / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 46.5 - 69 mm / [Traglast] 25, 50 kg / [Werkstoff Rad] Gummi



TORWEGGE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 46.5 und 69 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 25 oder 50 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Gummi verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1321-30-3
L-1321-40-3-GRAU
L-1321-50-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelkopf Verbindung (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Eigengewicht
(kg)

4.88 €

1 4 Arbeitstage 404030302546.51527275.1----0.11

6.02 €

1 4 Arbeitstage 404040404059.51627275.11.5vernietetgezogenohne Dichtring0.15

6.46 €

1 4 Arbeitstage 4747505050691835355.8----0.224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Gehäusematerial RR (DE) Stahl
Oberflächenbeschichtung (DE) verchromt Anzahl der Räder [Stück] 1 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Laufflächenmaterial (DE) Gummi elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Grau
Laufflächenart (DE) ballig min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support