Führungsrollen / PAFO / PA Rad / ballig, zylindrisch

Führungsrollen / PAFO / PA Rad / ballig, zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Traglast] 40, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Verwendet werden die Führungsrollen von TORWEGGE für den Transport von Objekten. Die Führungsrollen sind für eine Last von 40 oder 350 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyamid wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAFO-030-11-7-K08
PAFO-038-28-10-K12
PAFO-038-38-10-K12
PAFO-040-16-9-K15
PAFO-042-14-10-K12
PAFO-042-28-10-K12
PAFO-042-38-10-K12
PAFO-050-15-8-K12
PAFO-050-15-9-K10
PAFO-055-25-9-K15
PAFO-060-30-13-K15
PAFO-080-20-10-K12
PAFO-080-20-12-K17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Felgenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

3.55 €

1 4 Arbeitstage 301140-keineWeißzylindrisch0.016

7.20 €

1 20 Arbeitstage 382880-keineWeißballig0.046

7.49 €

1 20 Arbeitstage 383880-keineWeißballig0.05

14.11 €

1 20 Arbeitstage 4016120--Schwarzzylindrisch0.036

7.03 €

1 4 Arbeitstage 421470-keineWeißballig0.046

7.76 €

1 4 Arbeitstage 4228110-keineWeißballig0.052

7.49 €

1 4 Arbeitstage 4238130-keineWeißballig0.056

7.27 €

1 4 Arbeitstage 501580-keineWeißballig0.042

2.97 €

1 4 Arbeitstage 501580-keineWeißzylindrisch0.052

9.99 €

1 5 Arbeitstage 5525150-keineWeißballig0.07

17.96 €

1 4 Arbeitstage 6030350Stahl-Weißzylindrisch0.144

9.99 €

1 4 Arbeitstage 8020175-keineWeißballig0.126

11.61 €

1 20 Arbeitstage 8020310-keineWeißzylindrisch0.142

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Laufflächenmaterial (DE) Polyamid min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support