Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AHC-TPZK-□□□-K-1-DSN / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-AHC-TPZK-□□□-K-1-DSN / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 111 - 185 mm / [Traglast] 80, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 111 und 185 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AHC-TPZK-080-K-1-DSN
L-AHC-TPZK-100-K-1-DSN
L-AHC-TPZK-125-K-1-DSN
L-AHC-TPZK-150-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Eigengewicht
(kg)

11.10 €

1 4 Arbeitstage 808011137-0.65

12.23 €

1 4 Arbeitstage 100100135372.50.716

14.93 €

1 4 Arbeitstage 12510016040-0.8

16.32 €

1 4 Arbeitstage 15010018540-0.95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 32 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch
Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäuseserientyp AH (1890/1895) Drehkranz-Ø(mm) 62
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 11
Anzahl der Räder [Stück] 1 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet
Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast Störkreisradius(mm) 132
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) ohne Dichtring
Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)
Gehäuseklassifizierung (DE) schwere Apparaterollen AH min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support