Möbelrollen mit Bremse / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen mit Bremse / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 46 - 69 mm / [Traglast] 40, 70 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polyurethan



Mit den Möbelrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 46 und 69 mm angeschraubt werden. Die Möbelrollen sind für eine Last von 40 oder 70 kg je nach Typ ausgelegt. Polyamid und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-DRKA-35-2-M8-RF-VE20
L-DRKA-35-3
L-DRKA-35-3-RF
L-DRKA-40-2-M8-RF-VE20
L-DRKA-40-3
L-DRKA-40-3-RF
L-DRKA-50-2-M8-RF-VE20
L-DRKA-50-2-M10-RF-VE20
L-DRKA-50-3
L-DRPU-50-2-M10-RF-VE20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Befestigungtyp (DE) Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Stoppschraube einstellbar (DE) Stoppart (DE) Maße Stiftbefestigung (DE)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

28.49 €

1 5 Arbeitstage --3513704618Gewindestift-----Polyamid----Schwarz--RadfeststellerM8 x 151.32

1.63 €

1 4 Arbeitstage 40403513705118Befestigungsplatte2929ohne52--keinegespritzt--zylindrisch---0.08

1.79 €

1 4 Arbeitstage 40403513705118Befestigungsplatte2929ohne52-56keinegespritztohne Dichtring-zylindrischJaRadfeststeller-0.084

23.74 €

1 5 Arbeitstage --4010405316Gewindestift-----Polyamid----Schwarz--RadfeststellerM8 x 151.24

1.37 €

1 4 Arbeitstage 40404010405816Befestigungsplatte2929ohne52--keinegespritzt--zylindrisch---0.074

1.64 €

1 4 Arbeitstage 40404010405816Befestigungsplatte2929-52-56keinegespritztohne Dichtring-zylindrischNeinRadfeststeller-0.08

31.67 €

1 5 Arbeitstage --5012506518Gewindestift-----Polyamid----Schwarz--RadfeststellerM8 x 151.6

31.03 €

1 5 Arbeitstage --5012506518Gewindestift-----Polyamid----Schwarz--RadfeststellerM10 x 151.64

1.33 €

1 4 Arbeitstage 40405012506918Befestigungsplatte2929ohne52--keinegespritzt--zylindrisch---0.096

35.79 €

1 5 Arbeitstage --5012506518Gewindestift-----Polyurethan-------RadfeststellerM10 x 151.76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäusematerial RR (DE) Kunststoff

Technischer Support