Vollgummi-Räder mit Felge / SGS--□□□-□□-□□-□□□ GRAU / Stahlblech-Felge / Blechfelge

Vollgummi-Räder mit Felge / SGS--□□□-□□-□□-□□□ GRAU / Stahlblech-Felge / Blechfelge
Radserie SGS
· Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
· Lauffläche aus geruchsneutraler Standard-Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80°–85° Shore A

Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· preisgünstig
· vibrationsdämpfend
· auch mit grauer Bereifung lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGS-080-25-40-R12-GRAU
SGS-100-30-40-R12-GRAU
SGS-125-38-44-R15-GRAU
SGS-125-38-50-R15-GRAU
SGS-140-37-49-R20-GRAU
SGS-180-48-58-R20-GRAU
SGS-250-60-75-R25-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

3.15 €

1 4 Arbeitstage 802550zylindrisch0.242

3.34 €

1 4 Arbeitstage 1003070ballig0.34

5.72 €

1 20 Arbeitstage 12538100ballig0.47

4.93 €

1 4 Arbeitstage 12538100ballig0.54

8.45 €

1 4 Arbeitstage 14037120ballig0.692

13.40 €

1 20 Arbeitstage 18048180ballig1.32

27.27 €

1 20 Arbeitstage 25060295ballig3.19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Rollenlager Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Grau min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support