Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUBK-050-19-21-K06-BLAU |
PUBK-075-23-29-K06-BLAU |
PUBK-080-31-37-K08 |
PUBK-100-31-37-K08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 19 | 40 | - | 0.048 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 23 | 40 | - | 0.08 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 31 | 70 | keine | 0.17 | ||
5.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | 80 | keine | 0.226 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächen Farbe (DE) | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenart (DE) | ballig | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Optionale Eigenschaften