Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polyurethanrad, ca. 95° Shore A

Polyurethanrad, ca. 95° Shore A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUZG-080-36-36-G15
PUZG-100-30-36-G15
PUZG-125-35-47-G15
PUZG-150-40-47-G20
PUZG-160-40-59-G20
PUZG-200-50-52-G20
PUZG-250-50-65-G25
PUZG-250-60-65-G25
PUZG-300-70-70-G25
PUZG-300-100-100-G45
PUZK-080-35-40-K12
PUZK-080-35-40-K12-VA
PUZK-100-35-40-K12
PUZK-100-35-40-K12-VA
PUZK-125-40-50-K15
PUZK-125-40-50-K15-VA
PUZK-150-45-60-K20
PUZK-150-45-60-K20-VA
PUZK-160-45-60-K20
PUZK-160-45-60-K20-VA
PUZK-160-45-60-K25
PUZK-200-50-60-K20
PUZK-200-50-60-K20-VA
PUZK-200-50-60-K25
PUZK-250-60-75-K25
PUZK-250-60-75-K25-VA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

49.75 €

Verfügbar 20 Arbeitstage 8036250GleitlagerGußOrangezylindrisch0.71

13.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10030250GleitlagerGußOrangezylindrisch1.021

19.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12535330GleitlagerGußOrangezylindrisch1.62

27.10 €

Verfügbar 20 Arbeitstage 15040500GleitlagerGußOrangezylindrisch2.35

43.85 €

Verfügbar 20 Arbeitstage 16040750GleitlagerGußOrangezylindrisch2.96

50.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 200501000GleitlagerGußOrangezylindrisch4.71

71.85 €

Verfügbar 20 Arbeitstage 250501400GleitlagerGußOrangezylindrisch6.69

77.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 250601400GleitlagerGußOrangezylindrisch7.86

147.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 300702100GleitlagerGußOrangezylindrisch13.43

212.68 €

Verfügbar 20 Arbeitstage 3001002500GleitlagerGuß--20.9

7.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8035150KugellagerPolyamidBlau-0.197

17.18 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 8035150KugellagerPolyamidBlauzylindrisch0.186

7.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10035200KugellagerPolyamidBlau-0.26

18.93 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10035200KugellagerPolyamidBlauzylindrisch0.25

11.58 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12540250KugellagerPolyamidBlau-0.494

21.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12540250KugellagerPolyamidBlauzylindrisch0.468

18.75 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 15045380KugellagerPolyamidBlau-0.878

34.87 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 15045380KugellagerPolyamidBlauzylindrisch0.846

19.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 16045400KugellagerPolyamidBlau-0.97

36.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 16045400KugellagerPolyamidBlauzylindrisch0.97

20.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 16045400KugellagerPolyamidBlau-0.97

23.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20050500KugellagerPolyamidBlau-1.35

40.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 20050500KugellagerPolyamidBlauzylindrisch1.3

23.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 20050500KugellagerPolyamidBlau-1.35

37.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 25060700KugellagerPolyamidBlau-2.38

48.92 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 25060700KugellagerPolyamidBlauzylindrisch2.36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support