Förderräder mit Rollenlager / PALK Serie / PA / PP-Mantel

Förderräder mit Rollenlager / PALK Serie / PA / PP-Mantel
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus. Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
· elektrisch leitfähige Ausführung mit Rollenlager
· der Ableitwiderstand ist 10.000 Ohm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PALK-080-30-38-R12-EC
PALK-100-34-38-R12-EC
PALK-125-34-48-R12-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

10.37 €

1 4 Arbeitstage 80302000.125

15.03 €

1 5 Arbeitstage 100342500.16

18.96 €

1 4 Arbeitstage 125343500.28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Rollenlager Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) ballig
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 90

Technischer Support