Förderrollen mit Rollenlager / PAH, PALB, PALZ Serie / PA / PA / PA-Mantel / ballig

Förderrollen mit Rollenlager / PAH, PALB, PALZ Serie / PA / PA / PA-Mantel / ballig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie PAH-Rollenlager
· aus Polyamid 6 mit Rollenlager
· Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· bruchsicher bei hoher Belastung
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Radserie PALB und PALZ mit Rollenlagerung
· Radkörper aus Polyamid 6 mit Rollenlager
· Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
· PALB mit balliger, PALZ mit zylindrischer Lauffläche
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· bruchsicher bei hoher Belastung
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAH-080-33-35-R15
PAH-100-40-48-R15
PAH-125-38-48-R15
PAH-125-45-58-R20
PAH-150-45-58-R20
PAH-200-50-58-R20
PALB-080-33-40-R12
PALB-100-35-40-R12
PALB-125-36-50-R15
PALB-150-40-58-R20
PALB-200-48-58-R20
PALZ-065-30-40-R12
PALZ-150-50-60-R20
PALZ-160-40-60-R20
PALZ-175-48-60-R20
PALZ-250-50-58-R20
PALZ-250-50-58-R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

4.28 €

1 5 Arbeitstage 8033500--ballig0.174

7.05 €

1 20 Arbeitstage 10040600--ballig0.32

9.33 €

1 5 Arbeitstage 12538700--ballig0.53

8.85 €

1 4 Arbeitstage 12545750---0.4

11.43 €

1 4 Arbeitstage 15045800---0.55

17.52 €

1 20 Arbeitstage 200501000--ballig0.91

2.48 €

1 4 Arbeitstage 8033150PolyamidPolyamidballig0.136

3.67 €

1 4 Arbeitstage 10035200PolyamidPolyamidballig0.178

5.68 €

1 4 Arbeitstage 12536300PolyamidPolyamidballig0.294

6.97 €

1 4 Arbeitstage 15040450PolyamidPolyamidballig0.458

13.44 €

1 4 Arbeitstage 20048550PolyamidPolyamidballig0.816

2.26 €

1 20 Arbeitstage 6530120PolyamidPolyamid-0.076

9.38 €

1 4 Arbeitstage 15050450PolyamidPolyamidballig0.47

12.21 €

1 20 Arbeitstage 16040480PolyamidPolyamidballig0.478

11.34 €

1 20 Arbeitstage 17548500PolyamidPolyamidballig0.68

18.99 €

1 20 Arbeitstage 25050700PolyamidPolyamidballig1.2

19.82 €

1 20 Arbeitstage 25050700PolyamidPolyamid-1.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Rollenlager elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Weiß
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 90

Technischer Support