Förderräder mit Gleitlager / PAH, PAL, PALZ, PAM, PPH Serie / PA, PP / naturfarben, weiß

Förderräder mit Gleitlager / PAH, PAL, PALZ, PAM, PPH Serie / PA, PP / naturfarben, weiß

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PAH-Gleitlager
· aus Polyamid 6 mit Gleitlager
· Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· bruchsicher bei hoher Belastung
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Radserie PAL-Gleitlager
· aus Polyamid 6 mit Gleitlager
· Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· bruchsicher bei hoher Belastung
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Radserie PALB und PALZ mit Gleitlagerung
· Radkörper aus Polyamid 6 mit Gleitlager
· Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
· PALB mit balliger, PALZ mit zylindrischer Lauffläche
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· bruchsicher bei hoher Belastung
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden

Radserie PAM-Gleitlager
· Radkörper aus Polyamid 6 mit Gleitlager
· Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· bruchsicher bei hoher Belastung
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Radserie PPH
· Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· hohe Tragkraft
· lange Lebensdauer
· leichter Lauf auf glatten Böden
· geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAH-080-33-35-G12
PAH-080-33-35-G20
PAH-100-40-48-G15
PAH-100-50-60-G15
PAH-125-40-53-G15
PAH-125-40-53-G20
PAH-125-45-58-G20
PAH-125-50-60-G20
PAH-150-40-53-G20
PAH-150-45-58-G20
PAH-160-50-58-G20
PAH-175-40-57-G20
PAH-200-50-58-G20
PAH-200-50-60-G20
PAH-200-50-60-G25
PAH-300-60-70-G30
PAL-040-33-35-G10
PAL-045-19-22-G10
PAL-050-17-20-G10
PAL-050-19-22-G10
PAL-050-25-28-G10
PAL-060-20-22-G10
PAL-060-20-25-G10
PAL-075-24-28-G12
PAL-100-35-44-G20
PAL-125-38-40-G20
PAL-125-40-44-G15
PAL-125-40-48-G15
PAL-125-43-58-G20
PAL-150-40-50-G15
PAL-150-40-50-G20
PAL-160-40-58-G20
PAL-175-45-50-G15
PAL-200-40-50-G15
PAL-200-40-50-G20
PAL-200-50-54-G35
PAL-250-50-60-G25
PALB-080-33-40-G12
PALB-100-35-40-G12
PALB-125-36-50-G15
PALB-150-40-60-G20
PALB-200-48-60-G20
PALZ-058-25-34-G10
PALZ-065-30-40-G12
PALZ-160-40-50-G15
PALZ-175-45-58-G20
PAM-125-40-50-G15
PAM-150-45-60-G20
PAM-200-50-60-G20
PAM-200-50-60-G25
PAM-250-60-75-G25
PPH-080-35-40-G12
PPH-100-35-40-G12
PPH-125-40-50-G15
PPH-150-45-60-G20
PPH-160-45-60-G20
PPH-200-50-60-G20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

3.12 €

1 4 Arbeitstage 8033500PolyamidPolyamid----25900.16

3.11 €

1 4 Arbeitstage 8033500PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.156

5.21 €

1 4 Arbeitstage 10040500PolyamidPolyamidkeineWeißzylindrisch-25900.302

5.44 €

1 20 Arbeitstage 10050600PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.376

11.03 €

1 20 Arbeitstage 12540600PolyamidPolyamidkeineWeißzylindrisch-25900.416

9.51 €

1 20 Arbeitstage 12540600PolyamidPolyamid----25900.5

5.97 €

1 20 Arbeitstage 12545750PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.364

5.56 €

1 4 Arbeitstage 12550800PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.52

12.12 €

1 4 Arbeitstage 15040700PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.544

10.46 €

1 4 Arbeitstage 15045800PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.498

10.47 €

1 20 Arbeitstage 16050850PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.838

23.05 €

1 20 Arbeitstage 17540800PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.714

13.64 €

1 4 Arbeitstage 200501000PolyamidPolyamid----25900.85

16.23 €

1 4 Arbeitstage 200501200PolyamidPolyamidkeineNaturballig-25901.18

13.91 €

1 4 Arbeitstage 200501300PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25901.17

88.27 €

1 20 Arbeitstage 300602000PolyamidPolyamidkeineWeißzylindrisch-25902.53

4.96 €

1 4 Arbeitstage 403380PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.033

2.67 €

1 20 Arbeitstage 451970PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.018

1.20 €

1 4 Arbeitstage 5017150PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.028

0.29 €

1 4 Arbeitstage 501950PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.047

1.18 €

1 4 Arbeitstage 5025150PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.03

1.73 €

1 20 Arbeitstage 6020110PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.038

2.40 €

1 4 Arbeitstage 6020150PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.038

1.73 €

1 4 Arbeitstage 7524150PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.062

1.87 €

1 20 Arbeitstage 10035150PolyamidPolyamid----40900.23

18.16 €

1 4 Arbeitstage 12538300PolyamidPolyamidkeineWeißzylindrisch-40900.272

3.89 €

1 4 Arbeitstage 12540300PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.268

3.37 €

1 4 Arbeitstage 12540250PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.268

4.57 €

1 20 Arbeitstage 12543450PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.322

4.59 €

1 4 Arbeitstage 15040400PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.31

6.06 €

1 7 Arbeitstage 15040350PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.304

5.38 €

1 4 Arbeitstage 16040400PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.376

5.69 €

1 20 Arbeitstage 17545400PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.496

8.94 €

1 4 Arbeitstage 20040450PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.624

7.93 €

1 4 Arbeitstage 20040450PolyamidPolyamid----40900.608

9.52 €

1 20 Arbeitstage 20050500PolyamidPolyamid----40900.85

21.23 €

1 4 Arbeitstage 25050800PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40901.46

1.72 €

1 4 Arbeitstage 8033150PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.12

2.96 €

1 4 Arbeitstage 10035200PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.16

3.89 €

1 4 Arbeitstage 12536300PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.274

6.98 €

1 4 Arbeitstage 15040450PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.416

10.06 €

1 4 Arbeitstage 20048550PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.774

2.12 €

1 4 Arbeitstage 5825100PolyamidPolyamidkeineWeißzylindrisch-40900.036

1.18 €

1 4 Arbeitstage 6530120PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.056

4.96 €

1 4 Arbeitstage 16040450PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.388

9.24 €

1 4 Arbeitstage 17545500PolyamidPolyamidkeineWeißballig-40900.496

7.26 €

1 5 Arbeitstage 12540400PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.384

9.85 €

1 5 Arbeitstage 15045700PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25900.67

16.07 €

1 4 Arbeitstage 200501000PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25901.09

12.98 €

1 5 Arbeitstage 200501000PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25901.1

29.35 €

1 4 Arbeitstage 250601300PolyamidPolyamidkeineWeißballig-25901.97

2.16 €

1 5 Arbeitstage 8035150PolypropylenPolypropylenkeineWeißballig-5800.108

2.73 €

1 5 Arbeitstage 10035200PolypropylenPolypropylenkeineWeißballig-5800.162

3.85 €

1 5 Arbeitstage 12540300PolypropylenPolypropylenkeineWeißballig-5800.299

6.62 €

1 5 Arbeitstage 15045450PolypropylenPolypropylenkeineWeißballig-5800.523

6.94 €

1 5 Arbeitstage 16045450PolypropylenPolypropylenkeineWeißballig-5800.586

8.23 €

1 5 Arbeitstage 20050550PolypropylenPolypropylenkeineWeißballig-5801.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Gleitlager

Technischer Support