Förderrollen mit Kugellager / EPUG Serie / ca. A78 / PUR-Mantel / zylindrisch flach, ballig

Förderrollen mit Kugellager / EPUG Serie / ca. A78 / PUR-Mantel / zylindrisch flach, ballig
Radserie EPUG
· Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
· Laufflächen aus Elastik-Polyurethan, aufgegossen, ca. 78° Shore A
· mit besonders starkem Polyurethankissen

Eigenschaften
· hohe Tragkraft
· geringer Rollwiderstand
· spurlos, geräuscharmer Lauf
· robust, stoßfest, vibrationsdämpfend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPUG-125-40-50-K20
EPUG-125-50-60-K20
EPUG-150-50-60-K20
EPUG-250-50-60-K25
EPUG-250-80-80-K30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Felgenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

33.10 €

1 20 Arbeitstage 12540310Guß---1.65

39.17 €

1 20 Arbeitstage 12550400Gußkeine-zylindrisch2.03

67.02 €

1 20 Arbeitstage 15050450----2.74

149.11 €

1 20 Arbeitstage 25050800Guß---6.9

256.42 €

1 5 Arbeitstage 25080950GußkeineRot-9.78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan

Technischer Support