Förderräder mit Gleitlager / HDK Serie / Kunststoff

Förderräder mit Gleitlager / HDK Serie / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie HDK
· Radkörper aus Kunststoff, schwarz, mit Gleitlager

Eigenschaften
· extreme Temperaturbeständigkeit –25°C bis +250°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDK-080-33-40-G12-UZ
HDK-100-30-40-G12
HDK-100-34-40-G12-NATUR
HDK-125-40-48-G15
HDK-150-50-58-G20
HDK-200-52-58-G20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Laufflächenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

3.78 €

1 4 Arbeitstage 8033150KunststoffSchwarz2500.149

5.07 €

1 4 Arbeitstage 10030160KunststoffSchwarz2500.168

13.45 €

1 4 Arbeitstage 10034160-Hellbeige3000.3

7.85 €

1 20 Arbeitstage 12540180KunststoffSchwarz2500.456

22.39 €

1 4 Arbeitstage 15050250KunststoffSchwarz2500.82

33.12 €

1 20 Arbeitstage 20052300KunststoffSchwarz2501.49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Gleitlager Felgenmaterial (DE) Kunststoff elektrisch leitfähig (DE) keine
Laufflächenart (DE) ballig min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25

Technischer Support