• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Förderräder mit Lager / HGK Serie / grau, schwarz / Gummi-Mantel / flach

Förderräder mit Lager / HGK Serie / grau, schwarz / Gummi-Mantel / flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie HGK-Soft: Radkörper aus Kunststoff, Schwarz, mit Gleit-(-G) oder Kugellager(-K)
Radserie HGS: Radkörper aus Stahl, mit Gleit-(-G) oder Kugellager(-K)

Eigenschaften
· Lauffläche aus Gummi, rot oder grau
· nicht kreidend, dauerelastisch
· roter Laufbelag: -40°C bis +260°C
· grauer Laufbelag: -30°C bis +120°C
· schwarzer Laufbelag: -30°C bis +260°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGK-100-26-37-K08-VA-GRAU
HGK-100-30-40-G12-G8-SCHWARZ
HGK-100-30-42-K08-GRAU
HGK-125-30-38-G12-SCHWARZ
HGK-125-30-42-K08-GRAU
HGK-160-40-58-K20-VA-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

49.19 €

1 20 Arbeitstage 1002680Kugellager VA-----150-

32.43 €

1 4 Arbeitstage 1003080GleitlagerKunststoffVollgummi hitzebeständigkeineSchwarzzylindrisch2600.232

43.78 €

1 20 Arbeitstage 1003060Kugellager-Vollgummi hitzebeständigkeineGrau-1500.306

39.30 €

1 20 Arbeitstage 12536100GleitlagerKunststoffVollgummi hitzebeständigkeineSchwarzzylindrisch2600.392

45.52 €

1 20 Arbeitstage 1253080Kugellager-Vollgummi hitzebeständigkeineGrauzylindrisch1500.446

114.99 €

1 20 Arbeitstage 16040120Kugellager VAKunststoff-keineGrauballig1500.88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

min. Temperaturbeständigkeit(° C) -30

Technischer Support