Förderrollen mit, ohne Kugellager / STS Serie / Stahl / Stahl / flach

Förderrollen mit, ohne Kugellager / STS Serie / Stahl / Stahl / flach
Radserie STS
· Ganzstahlräder mit Kugellager
· leicht geölte Oberfläche

Eigenschaften
· sehr hohe statische und dynamsiche Tragkraft
· leichter Lauf auf glatten Böden
· sehr hohe Abriebfestigkeit
· sehr geringer Rollwiderstand
· elektrisch leitfähig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STS-075-35-35-K15
STS-080-34-34-K25-1X6205-2RS
STS-100-40-45-K25
STS-100-50-50-K15
STS-125-55-60-K30-6306-2RS
STS-130-60-60-K20
STS-150-45-45-K45
STS-150-55-60-K45-2RS
STS-150-60-60-K20
STS-200-55-60-K50
STS-200-60-60-K20
STS-200-60-60-K25
STS-200-80-90-K20
STS-200-80-90-K60
STS-250-65-75-K70-2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

34.98 €

1 4 Arbeitstage 7535600Kugellager--1.08

38.77 €

1 4 Arbeitstage 8034700Kugellagerohne Lackierungzylindrisch0.89

45.47 €

1 5 Arbeitstage 100401700KugellagerStahl blankzylindrisch2.13

39.61 €

1 5 Arbeitstage 10050570Kugellager--3.1

86.39 €

1 5 Arbeitstage 125552750KugellagerStahl blankzylindrisch4.5

79.19 €

1 5 Arbeitstage 130601300Kugellager--4.9

78.75 €

1 5 Arbeitstage 150453200Kugellagersitz--5.45

137.21 €

1 5 Arbeitstage 150554000KugellagerSilberzylindrisch6.4

84.58 €

1 5 Arbeitstage 150601300Kugellager--8.5

218.76 €

1 5 Arbeitstage 200556000KugellagerStahl blankzylindrisch11.93

175.59 €

1 5 Arbeitstage 200601300Kugellager--12.5

177.64 €

1 4 Arbeitstage 200601200Kugellager--12.5

135.92 €

1 5 Arbeitstage 200801300KugellagerStahl blank-16.3

190.03 €

1 5 Arbeitstage 200806000KugellagerStahl blankzylindrisch15.9

387.48 €

1 5 Arbeitstage 2506510000KugellagerStahl blankzylindrisch22.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) Stahl elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 120

Technischer Support