Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EGK-080-35-40-R12 |
EGK-100-36-40-R12 |
EGK-125-38-50-R15 |
EGK-160-48-60-R20 |
EGK-200-48-60-R20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 35 | 100 | ballig | 0.172 | ||
6.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 36 | 125 | zylindrisch | 0.26 | ||
7.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 38 | 200 | ballig | 0.416 | ||
14.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 48 | 300 | zylindrisch | 0.882 | ||
21.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 46 | 350 | zylindrisch | 1.07 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Rollenlager | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
---|---|---|---|---|---|
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Blau | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Laufflächenart (DE)
Optionale Eigenschaften