Förderräder / EGG-250-50-52-P25-H7-PFN / Gummi-Mantel / flach / Durchgangsbohrung mit Nut

Förderräder / EGG-250-50-52-P25-H7-PFN / Gummi-Mantel / flach / Durchgangsbohrung mit Nut
Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· robust, stoßfest
· vibrationsdämpfend
· Radkörper aus Guss
· Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 92° Shore A mit Passung und Nut nach DIN 6885

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EGG-250-50-52-P25-H7-PFN

Teilenummer
EGG-250-50-52-P25-H7-PFN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.77 €

1 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(Ø) 247 Radbreite(mm) 50 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 450
Rad Lagerung (DE) Durchgangsbohrung mit Nut Felgenmaterial (DE) Guß Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi
elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) zylindrisch
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80 Eigengewicht(kg) 5.15

Sie befinden sich auf der Seite für Förderräder / EGG-250-50-52-P25-H7-PFN / Gummi-Mantel / flach / Durchgangsbohrung mit Nut, die Teilenummer ist EGG-250-50-52-P25-H7-PFN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EGG-250-50-52-P25-H7-PFN.

Technischer Support