Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EPSK-080-30-40-K08-VA |
EPSK-100-30-40-K08-VA |
EPSK-125-35-44-K08-VA |
EPUK-080-35-40-K12-VA |
EPUK-100-35-40-K12-VA |
EPUK-125-40-50-K15-VA |
EPUK-160-45-60-K20-VA |
EPUK-200-50-60-K20-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 80 | Kugellager VA | - | Honiggelb | - | - | 0.175 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 120 | Kugellager VA | - | Honiggelb | - | - | 0.22 | ||
14.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 35 | 130 | Kugellager VA | - | Honiggelb | - | - | 0.31 | ||
12.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 130 | Kugellager | keine | Blaulila | -20 | 80 | 0.174 | ||
13.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 180 | Kugellager | keine | Blaulila | -20 | 80 | 0.244 | ||
25.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 200 | Kugellager | keine | Blaulila | -20 | 80 | 0.454 | ||
40.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 45 | 300 | Kugellager | keine | Blaulila | -20 | 80 | 0.912 | ||
48.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 450 | Kugellager | keine | Blaulila | -20 | 80 | 1.27 |
Loading...
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Polyurethan | Laufflächenart (DE) | ballig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften