5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000 EX510-kompatibel, Sockelmontage, steckbar

5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000 EX510-kompatibel, Sockelmontage, steckbar
EX510 gateway type serial transmission system compatible, base piping type manifold 45S6B type.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q

Teilenummer
SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

273.97 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Ausgangsformat PNP Output (-COM.) Mounting Method DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene)
Port pipe connection port diameter ⌀8 einfachwirkende Rohr Specifications Interne Pilotspezifikationen Applicable valve SY5000
Number of Valves(Stück) 8 Air supply / exhaust block mounting position U side (2-10 stations) CE compliant CE-compliant product
Unit mounting position U side

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / SY3000/5000 EX510-kompatibel, Sockelmontage, steckbar, die Teilenummer ist SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS5Y5-45S6BNU-08U-C8-Q.

Technischer Support