Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Type | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Thread standard | Lead wire electrical entry | Dimensions | Applicable valve | Option | Lead wire length (m) | Compatible Models | CE compliant | End Plate specifications | Valve Mounting Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | No support | - | - | ||
19.97 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Mit Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
17.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
25.29 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Mit Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
22.63 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
27.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | No support | - | - | ||
30.55 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Mit Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
27.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
33.26 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | No support | - | - | ||
33.26 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
38.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 6 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | No support | - | - | ||
41.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 6 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Mit Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
38.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 6 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
43.85 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 7 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
49.19 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 8 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | No support | - | - | ||
59.77 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 10 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
65.15 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 11 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
70.42 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 12 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
91.66 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 16 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
102.29 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20-inch internal pilot type manifold | - | 18 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | Ohne Befestigungselement | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
26.79 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20R type external pilot type manifold | - | 3 | - | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | - | ||
21.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
27.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
33.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
39.65 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
45.77 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 6 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
51.90 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 7 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
58.10 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 8 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
64.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 9 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
70.42 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 10 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
82.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 12 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
95.00 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 14 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
107.27 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 41 type internal pilot type manifold | - | 16 | - | - | - | - | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
33.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 2 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
23.95 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 2 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
45.06 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 3 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
30.79 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 3 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
56.76 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 4 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
37.55 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 4 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
68.32 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 5 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
68.32 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 5 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
65.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 5 | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (Port A) | - | - | NPT | - | - | SYJ300 | - | - | - | No support | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
79.95 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 6 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
51.27 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 6 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
91.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 7 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
91.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 7 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
103.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 8 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
103.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 8 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | No support | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
114.81 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 9 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
114.81 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 9 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | No support | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
71.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 9 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
126.42 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 10 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
126.42 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 10 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
78.58 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 10 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | No support | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
78.58 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 10 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
138.00 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 11 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
149.69 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 12 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
149.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 12 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | G | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
92.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 12 | M5 × 0.8 (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port | ||
161.26 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 42-inch internal pilot type manifold | - | 13 | ⌀4 One-touch fitting (Port A) | - | - | Rc | - | - | SYJ300 | - | - | - | CE-compliant product | - | The pilot valve is on the opposite side of the A port |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Type
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Specifications
Thread standard
Lead wire electrical entry
Dimensions
Applicable valve
Option
Lead wire length(m)
Compatible Models
CE compliant
End Plate specifications
Valve Mounting Direction
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften