Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GJM0010-[1-30/1] |
GJM0010K-[1-30/1] |
GJM0016-[1-30/1] |
GJM0016PAZ-[1-30/1] |
GJM0025-[1-30/1] |
GJM0025PAZ-[1-30/1] |
GJM0032-[1-30/1] |
GJM0032K-[1-30/1] |
GJM0050-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Beschichtung | Zugstrang | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 10 | Standard | Stahl | 0.035 | 0.035 | 10 AT5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 10 | Standard | Kevlar | 0.016 | 0.016 | 10 AT5 - Kevlar | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 16 | Standard | Stahl | 0.05 | 0.05 | 16 AT5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 16 | PAZ | Stahl | 0.05 | 0.05 | 16 AT5 PAZ | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 25 | Standard | Stahl | 0.08 | 0.08 | 25 AT5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 25 | PAZ | Stahl | 0.084 | 0.084 | 25 AT5 PAZ | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 32 | Standard | Stahl | 0.105 | 0.105 | 32 AT5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 32 | Standard | Kevlar | 0.084 | 0.084 | 32 AT5 - Kevlar | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 50 | Standard | Stahl | 0.165 | 0.165 | 50 AT5 |
Loading...
Höhe(mm) | 2.7 | Material | Polyurethan | Teilung(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wickelnase | ja | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Beschichtung
Zugstrang
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften