Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3070100NK-[1-30/1] |
G3070130NK-[1-30/1] |
G3070170NK-[1-30/1] |
G3070220NK-[1-30/1] |
G3070320NK-[1-30/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollenlänge (m) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 1 ~ 30 | 0.08 | VMW 10 / Z NK | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 8 | 1 ~ 30 | 0.1 | VMW 13 / A NK | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | 11.5 | 1 ~ 30 | 0.18 | VMW 17 / B NK | ||
- | 1 | auf Anfrage | 22 | 12.5 | 1 ~ 30 | 0.29 | VMW 22 / C NK | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 21.5 | 1 ~ 30 | 0.42 | VMW 32 / D NK |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | Farbe | beige | FDA-Zulassung | ja |
Shorehärte(°) | 95 Shore A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Rollenlänge(m)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften