Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3310080-[1-30/1] |
G3310100-[1-30/1] |
G3310130-[1-30/1] |
G3310170-[1-30/1] |
G3310220-[1-30/1] |
G3310320-[1-30/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollenlänge (m) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 5.2 | 1 ~ 30 | 0.05 | VO 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 1 ~ 30 | 0.06 | VO 10 / Z | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 8 | 1 ~ 30 | 0.1 | VO 13 / A | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | 11.5 | 1 ~ 30 | 0.18 | VO 17 / B | ||
- | 1 | auf Anfrage | 22 | 14.5 | 1 ~ 30 | 0.29 | VO 22 / C | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 21.5 | 1 ~ 30 | 0.42 | VO 32 / D |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | Farbe | orange | FDA-Zulassung | ja |
Shorehärte(°) | 83 Shore A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Rollenlänge(m)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften