Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PU Keilriemen - YPF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3260220

Teilenummer
G3260220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bezeichnung

34.67 €

3 Arbeitstage YPF 22 / C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22 Höhe(mm) 14.5 Rollenlänge(m) 30
Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang nein
Antistatisch nein Farbe beige FDA-Zulassung ja
Gewicht / m(kg) 0.42 Shorehärte(°) 88 Shore A Zusatzbezeichnung Spitzkeilriemen; Y-Form

Sie befinden sich auf der Seite für PU Keilriemen - YPF, die Teilenummer ist G3260220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3260220.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support