Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G413050468 |
G413050476 |
G413050700 |
G413051120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 468 | 500 | 0.041 | 13 x 5 x 468 Li | ||
18.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 476 | 508 | 0.042 | 13 x 5 x 476 Li | ||
19.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 700 | 732 | 0.062 | 13 x 5 x 700 Li | ||
25.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1152 | 0.099 | 13 x 5 x 1120 Li |
Loading...
Breite(mm) | 13 | Höhe(mm) | 5 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 24 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften