Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G426080630 |
G426080655 |
G426080672 |
G426080680 |
G426080710 |
G426080750 |
G426080762 |
G426080800 |
G426080850 |
G426080862 |
G426080900 |
G426080962 |
G426081000 |
G426081082 |
G426081212 |
G426081362 |
G426081562 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 680 | 670 | W 25/ 670 | 0.156 | 26 x 8 x 630 Li | ||
40.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 655 | 705 | 695 | W 25/ 695 | 0.162 | 26 x 8 x 655 Li | ||
41.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 672 | 722 | 710 | W 25/ 710 | 0.166 | 26 x 8 x 672 Li | ||
41.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 680 | 730 | 720 | W 25/ 720 | 0.168 | 26 x 8 x 680 Li | ||
42.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 710 | 760 | 750 | W 25/ 750 | 0.175 | 26 x 8 x 710 Li | ||
43.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 800 | 790 | W 25/ 790 | 0.185 | 26 x 8 x 750 Li | ||
43.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 762 | 812 | 800 | W 25/ 800 | 0.187 | 26 x 8 x 762 Li | ||
44.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 850 | 840 | W 25/ 840 | 0.198 | 26 x 8 x 800 Li | ||
46.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 900 | 890 | W 25/ 890 | 0.21 | 26 x 8 x 850 Li | ||
46.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 862 | 912 | 900 | W 25/ 900 | 0.211 | 26 x 8 x 862 Li | ||
47.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 950 | 940 | W 25/ 940 | 0.222 | 26 x 8 x 900 Li | ||
49.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 962 | 1012 | 1000 | W 25/ 1000 | 0.233 | 26 x 8 x 962 Li | ||
50.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1050 | 1040 | W 25/ 1040 | 0.247 | 26 x 8 x 1000 Li | ||
52.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1082 | 1132 | 1120 | W 25/ 1120 | 0.262 | 26 x 8 x 1082 Li | ||
56.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1212 | 1262 | 1250 | W 25/ 1250 | 0.295 | 26 x 8 x 1212 Li | ||
59.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1362 | 1412 | 1400 | W 25/ 1400 | 0.33 | 26 x 8 x 1362 Li | ||
65.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1562 | 1612 | 1600 | W 25/ 1600 | 0.377 | 26 x 8 x 1562 Li |
Loading...
Breite(mm) | 26 | Höhe(mm) | 8 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 27 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften