Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G429070797 |
G429070817 |
G429070880 |
G429071057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 797 | 841 | 0.195 | 29,5 x 7 x 797 Li | ||
58.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 817 | 861 | 0.2 | 29,5 x 7 x 817 Li | ||
62.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 880 | 905 | 0.22 | 29,5 x 7 x 880 Li | ||
69.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1057 | 1101 | 0.26 | 29,5 x 7 x 1057 Li |
Loading...
Breite(mm) | 29.5 | Höhe(mm) | 7 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 28 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften