Hersteller-Teilenummer: G434080862
Marke: CONCAR
Preis: 51.34 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G434080862
Innenlänge(mm) | 862 | Außenlänge(mm) | 912 | Breite(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 8 | Material | Neoprene | Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja | Winkel(°) | 28 |
Norm | DIN 7719 / ISO 1604 | Gewicht(kg) | 0.26 | Bezeichnung | 34 x 8 x 862 Li |
Sie befinden sich auf der Seite für Breit-Keilriemen / G434080862 / Profil 34 x 8, die Teilenummer ist G434080862.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G434080862.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften