Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G439160860
Innenlänge(mm) | 860 | Außenlänge(mm) | 961 | Breite(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 16 | Material | Neoprene | Ausführung | flankenoffen, formgezahnt |
Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja | Winkel(°) | 28 |
Norm | DIN 7719 / ISO 1604 | Gewicht(kg) | 0.612 | Bezeichnung | 39 x 16 x 860 Li |
Sie befinden sich auf der Seite für Breit-Keilriemen / G439160860 / Profil 39 x 16, die Teilenummer ist G439160860.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G439160860.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften