Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB3535445 |
TB3535476 |
TB3535508 |
TB353553975 |
TB3535635 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 44.45 | 3535 / 1 3/4'' (44,45 mm) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 47.625 | 3535 / 1 7/8'' (47,625 mm) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50.8 | 3535 / 2'' (50,8 mm) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 53.975 | 3535 / 2 1/8'' (53,975 mm) | ||
- | 1 | auf Anfrage | 63.5 | 3535 / 2 1/2'' (63,5 mm) |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | Britischer Standard BS 46 Teil 1 | Typ | 3535 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 5.13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Optionale Eigenschaften