Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Fork sensors

Fork sensors
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
BGL0001
BGL0002
BGL0003
BGL0004
BGL0005
BGL0006
BGL0007
BGL0008
BGL0009
BGL000A
BGL000C
BGL000E
BGL000F
BGL000H
BGL000J
BGL000K
BGL000L
BGL000M
BGL000N
BGL000P
BGL000R
BGL000T
BGL000U
BGL000W
BGL000Y
BGL000Z
BGL001A
BGL001C
BGL001E
BGL001F
BGL001H
BGL001J
BGL001L
BGL001M
BGL001N
BGL001P
BGL001R
BGL001T
BGL001U
BGL001W
BGL001Y
BGL001Z
BGL002A
BGL002C
BGL002L
BGL002M
BGL002T
BGL002U
BGL002Z
BGL003A
BGL003C
BGL003E
BGL003F
BGL003J
BGL003K
BGL003L
BGL003M
BGL003Y
BGL003Z
BGL004L
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Setting procedure Material of cable sheath Degree of protection (IP) Interface Switching frequency
(Hz)
Wavelength of the sensor Housing material Laser protection class Series Principle of optical operation Operating voltage Ub Fork opening
(mm)
Light type Special optical feature Beam characteristic Light spot size Material sensing surface Connection Trademark Approval/Conformity Dimension
(mm)

124.38 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)3000636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC10LED, red light-DivergentØ 1.2 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 30 x 54

124.38 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)3000636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC10LED, red light-DivergentØ 1.2 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 30 x 54

143.78 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC10Red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 30 x 54

143.78 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC10microSPOT-LED red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 30 x 54

143.78 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)3000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC10Infrared-DivergentØ 2.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 30 x 54

143.78 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)3000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC10Infrared-DivergentØ 2.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 30 x 54

197.41 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC120LED, red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 140 x 93

197.41 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC120LED, red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 140 x 93

232.78 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC120Laser red light-CollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 140 x 93

232.78 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC120Laser red light-CollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 140 x 93

215.66 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC120Red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 140 x 93

215.66 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC120microSPOT-LED red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 140 x 93

215.66 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)1000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC120Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 140 x 93

215.66 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)1000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC120Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 140 x 93

298.96 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC180LED, red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 200 x 153

298.96 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC180LED, red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 200 x 153

318.36 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC180Red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 200 x 153

318.36 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC180microSPOT-LED red light-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 200 x 153

318.36 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC180Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 200 x 153

318.36 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC180Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 200 x 153

136.93 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC20LED, red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 40 x 58

136.93 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC20LED, red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 40 x 58

156.33 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC20Red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 40 x 58

156.33 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC20microSPOT-LED red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 40 x 58

156.33 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC20Infrared-DivergentØ 2.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 40 x 58

156.33 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC20Infrared-DivergentØ 2.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 40 x 58

183.71 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC30Laser red light-CollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 50 x 68

167.74 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC30Red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 50 x 68

167.74 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC30microSPOT-LED red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 50 x 68

167.74 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC30Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 50 x 68

167.74 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC30Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 50 x 68

166.60 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC50LED, red light-DivergentØ 1.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 70 x 88

166.60 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)1500636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC50LED, red light-DivergentØ 1.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 70 x 88

201.97 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC50Laser red light-CollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 70 x 88

201.97 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC50Laser red light-CollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 70 x 88

187.13 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC50Red light-DivergentØ 1.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 70 x 88

187.13 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC50microSPOT-LED red light-DivergentØ 1.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 70 x 88

187.13 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC50Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 70 x 88

187.13 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC50Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 70 x 88

117.53 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)3000636Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC5LED, red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCE, cULus, EAC, WEEE10 x 25 x 54

117.53 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP65NPN normally open/normally closed (NO/NC)3000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC5LED, red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pinGlobalCSA, CE, EAC, WEEE10 x 25 x 54

136.93 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000640Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC5Red light-DivergentØ 1.0 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-cULus, CE, EAC, WEEE10 x 25 x 54

198.55 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)2000880Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC80Infrared-DivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 100 x 88

238.49 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)1500640Aluminum-AThrough-beam sensor10...30 VDC100LED, red light-DivergentØ 1.2 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 120 x 93

260.17 €

3 Arbeitstage Teach-In-IP65PNP NO/NC, NPN NO/NC25000880Aluminum-21Through-beam sensor10...30 VDC2Infrared-Divergent0.5 x 4 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 4-pin-CE, WEEE20 x 26 x 90

260.17 €

3 Arbeitstage Teach-In-IP65PNP NO/NC, NPN NO/NC25000-Aluminum-21Through-beam sensor10...30 VDC2green light/red light-Divergent0.5 x 4 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 4-pin-CE, WEEE20 x 26 x 90

239.68 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC80Laser red lightTransparency detectionCollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 100 x 88

239.63 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)5000655Zinc, Die castingClass 3AThrough-beam sensor10...30 VDC80Laser red lightTransparency detectionCollimatedØ 0.3 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, cULus, EAC, WEEE10 x 100 x 88

496.36 €

3 Arbeitstage Teach-In-IP672x PNP normally open/normally closed (NO/NC)500633Aluminum-CThrough-beam sensor18...30 VDC30LED, red lightLight arrayDivergent3 x 28 mm Light exitPMMAConnector, M12x1-Male, 4-pin-CE, WEEE18 x 80 x 93.5

-

auf Anfrage Teach-In-IP67Analog, current 4…20 mA, NO/NC, NPN NO/NC500633Aluminum-CThrough-beam sensor18...30 VDC50LED, red lightLight arrayDivergent3 x 28 mm Light exitPMMAConnector, M12x1-Male, 4-pin-CE, WEEE18 x 100 x 93.5

551.14 €

3 Arbeitstage Teach-In-IP67PNP NO/NC, Analog, voltage 0…10 V500633Aluminum-CThrough-beam sensor18...30 VDC50LED, red lightLight arrayDivergent3 x 28 mm Light exitPMMAConnector, M12x1-Male, 4-pin-CE, WEEE18 x 100 x 93.5

551.14 €

15 Arbeitstage Teach-In-IP67Analog, voltage 0…10 V, NPN NO/NC500633Aluminum-CThrough-beam sensor18...30 VDC50LED, red lightLight arrayDivergent3 x 28 mm Light exitPMMAConnector, M12x1-Male, 4-pin-CE, WEEE18 x 100 x 93.5

587.66 €

3 Arbeitstage Teach-In-IP67IO-Link, NO/NC-633Aluminum-CThrough-beam sensor18...30 VDC50LED, red lightLight arrayDivergent3 x 28 mm Light exitPMMAConnector, M12x1-Male, 4-pin-CE, WEEE18 x 100 x 93.5

204.26 €

15 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)20001480Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC30InfraredWater detectionDivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, EAC, WEEE10 x 50 x 68

-

auf Anfrage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)20001480Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC30InfraredWater detectionDivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, EAC, WEEE10 x 50 x 68

235.06 €

3 Arbeitstage Manual adjustment-IP67PNP normally open/normally closed (NO/NC)20001480Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC80InfraredWater detectionDivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, EAC, WEEE10 x 100 x 88

-

auf Anfrage Manual adjustment-IP67NPN normally open/normally closed (NO/NC)20001480Zinc, Die casting-AThrough-beam sensor10...30 VDC80InfraredWater detectionDivergentØ 2.5 mm Light exitGlassConnector, M8x1-Male, 3-pin-CE, EAC, WEEE10 x 100 x 88

180.29 €

3 Arbeitstage Teach-In-IP50PNP/NPN normally open/normally closed (NO/NC)10000880Aluminum-DThrough-beam sensor10...30 VDC3InfraredLabel detection--PMMAConnector, M8x1-Male, 4-pin-CE, WEEE15 x 35 x 88.5

180.29 €

15 Arbeitstage Teach-In-IP50PNP/NPN normally open/normally closed (NO/NC)10000880Aluminum-DThrough-beam sensor10...30 VDC3InfraredLabel detection--PMMAConnector, M8x1-Male, 4-pin-CE, WEEE15 x 35 x 88.5

335.48 €

3 Arbeitstage -PUR (Polyurethane)IP672x PNP normally open/normally closed (NO/NC)3000660Stainless steel (1.4404)-FFork sensor10...30 VDC50LED, red light-DivergentØ 1.25 mm Light exitPMMACable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.25 m, PUR-Ecolab, CE, WEEE12 x 85 x 86

Loading...

Grundlegende Informationen

Voltage type DC Type of electric connection Axial plug Switch function Light-/dark switching

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support