Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Luminescence sensor

Luminescence sensor

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLT0003
BLT0004
BLT0008
BLT0009
BLT000A
BLT000C
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Construction type housing Material of cable sheath Type of electric connection Interface Switching frequency
(Hz)
Housing material Diameter sensor Series Operating voltage Ub Special optical feature Reichweite Light spot size Material sensing surface Input function Connection Approval/Conformity Dimension
(mm)

-

auf Anfrage Cylinder, screw-threadPVC-PNP NO, PNP NC1000PBT1818KF10...30 VDC-8...20 mmØ 3 mm at 20 mmPMMA-Cable, 2.00 m, PVCCE, cULus, WEEEØ 18 x 77

-

auf Anfrage Cylinder, screw-thread-Axial plugPNP NO, PNP NC1000PBT1818KF10...30 VDC-8...20 mmØ 3 mm at 20 mmPMMA-Connector, M12x1-Male, 4-pinCE, cULus, WEEEØ 18 x 81.5

392.53 €

15 Arbeitstage Cuboid-Axial plugNPN normally open/normally closed (NO/NC)2000Zinc, Die casting / Aluminum-21M10...30 VDCCoaxial Optics0...40 mmØ 1.5 mm at 10 mmGlassKey disable on/off, Teach Contrast (switching point)Connector, M12x1-Male, 4-pincULus, CE, WEEE12 x 50 x 42.5

392.53 €

3 Arbeitstage Cuboid-Axial plugPNP normally open/normally closed (NO/NC)2000Zinc, Die casting / Aluminum-21M10...30 VDCCoaxial Optics0...40 mmØ 1.5 mm at 10 mmGlassKey disable on/off, Teach Contrast (switching point)Connector, M12x1-Male, 4-pincULus, CE, WEEE12 x 50 x 42.5

1,153.62 €

3 Arbeitstage Cuboid-Axial plugPNP/NPN NO/NC, Analog, voltage 0…5 V6000Zinc, Die casting-31M10...24 VDC-0...100 mmØ 5 mm at 100 mmGlassKey disable on/offConnector, M12x1-MalecETLus, CE, WEEE24.1 x 58.4 x 71.1

1,468.56 €

3 Arbeitstage Cuboid-Axial plugPNP/NPN NO/NC, Analog, voltage 0…5 V6000Zinc, Die casting-31M10...24 VDC-0...300 mmØ 16 mm at 300 mmGlassKey disable on/offConnector, M12x1-MalecETLus, CE, WEEE24.1 x 58.4 x 71.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Setting procedure Teach-In Voltage type DC Degree of protection (IP) IP67
Principle of optical operation Diffuse sensor, focused Light type Ultraviolet light Beam characteristic Focused

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support