Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Längenbereiche (mm) | Längenbereiche (inch) | fb max | Innenlänge | Querschnitt Breite x Höhe | dw min | V max (m/s) | Außenlänge | Temperaturbereich | Winkel | Länge | Richtlänge | Gewicht (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1200 | 25x16 | 112 | - | 1300 | - | 34° | 1200 | 1261 | 0.52 | ||
17.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1400 | 25x16 | 112 | - | 1500 | - | 34° | 1400 | 1461 | 0.61 | ||
18.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1500 | 25x16 | 112 | - | 1600 | - | 34° | 1500 | 1561 | 0.65 | ||
20.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1600 | 25x16 | 112 | - | 1700 | - | 34° | 1600 | 1661 | 0.7 | ||
21.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1700 | 25x16 | 112 | - | 1800 | - | 34° | 1700 | 1761 | 0.74 | ||
22.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1800 | 25x16 | 112 | - | 1900 | - | 34° | 1800 | 1861 | 0.78 | ||
23.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 1900 | 25x16 | 112 | - | 2000 | - | 34° | 1900 | 1961 | 0.83 | ||
25.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2000 | 25x16 | 112 | - | 2100 | - | 34° | 2000 | 2061 | 0.87 | ||
26.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2120 | 25x16 | 112 | - | 2220 | - | 34° | 2120 | 2181 | 0.92 | ||
28.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2240 | 25x16 | 112 | - | 2340 | - | 34° | 2240 | 2301 | 0.98 | ||
29.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2360 | 25x16 | 112 | - | 2460 | - | 34° | 2360 | 2421 | 1.03 | ||
31.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2500 | 25x16 | 112 | - | 2600 | - | 34° | 2500 | 2561 | 1.09 | ||
33.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2650 | 25x16 | 112 | - | 2750 | - | 34° | 2650 | 2711 | 1.15 | ||
33.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2700 | 25x16 | 112 | - | 2800 | - | 34° | 2700 | 2761 | 1.18 | ||
35.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 2800 | 25x16 | 112 | - | 2900 | - | 34° | 2800 | 2861 | 1.22 | ||
37.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 3000 | 25x16 | 112 | - | 3100 | - | 34° | 3000 | 3061 | 1.31 | ||
39.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 3150 | 25x16 | 112 | - | 3250 | - | 34° | 3150 | 3211 | 1.37 | ||
42.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 3350 | 25x16 | 112 | - | 3450 | - | 34° | 3350 | 3411 | 1.46 | ||
44.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 3550 | 25x16 | 112 | - | 3650 | - | 34° | 3550 | 3611 | 1.55 | ||
47.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 3750 | 25x16 | 112 | - | 3850 | - | 34° | 3750 | 3811 | 1.63 | ||
50.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 4000 | 25x16 | 112 | - | 4100 | - | 34° | 4000 | 4061 | 1.74 | ||
53.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 4250 | 25x16 | 112 | - | 4350 | - | 34° | 4250 | 4311 | 1.85 | ||
56.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 4500 | 25x16 | 112 | - | 4600 | - | 34° | 4500 | 4561 | 1.96 | ||
59.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 4750 | 25x16 | 112 | - | 4850 | - | 34° | 4750 | 4811 | 2.07 | ||
62.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 5000 | 25x16 | 112 | - | 5100 | - | 34° | 5000 | 5061 | 2.18 | ||
70.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 5300 | 25x16 | 112 | - | 5400 | - | 34° | 5300 | 5361 | 2.31 | ||
70.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 5600 | 25x16 | 112 | - | 5700 | - | 34° | 5600 | 5661 | 2.44 | ||
75.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 6000 | 25x16 | 112 | - | 6100 | - | 34° | 6000 | 6061 | 2.61 | ||
79.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 6300 | 25x16 | 112 | - | 6400 | - | 34° | 6300 | 6361 | 2.75 | ||
82.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 6500 | 25x16 | 112 | - | 6600 | - | 34° | 6500 | 6561 | 2.83 | ||
84.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 6700 | 25x16 | 112 | - | 6800 | - | 34° | 6700 | 6761 | 2.92 | ||
91.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 7100 | 25x16 | 112 | - | 7200 | - | 34° | 7100 | 7161 | 3.09 | ||
96.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 7500 | 25x16 | 112 | - | 7600 | - | 34° | 7500 | 7561 | 3.27 | ||
100.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 8000 | 25x16 | 112 | - | 8100 | - | 34° | 8000 | 8061 | 3.49 | ||
106.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 8500 | 25x16 | 112 | - | 8600 | - | 34° | 8500 | 8561 | 3.7 | ||
112.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200-9000 Li | 48-355 Li | - | 9000 | 25x16 | 112 | - | 9100 | - | 34° | 9000 | 9061 | 3.92 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 381 | 13x8 | 71 | 30 | 431 | -40 - 80 C° | 40° | 381 | 411 | 0.04 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 407 | 13x8 | 71 | 30 | 457 | -40 - 80 C° | 40° | 407 | 437 | 0.04 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 432 | 13x8 | 71 | 30 | 482 | -40 - 80 C° | 40° | 432 | 462 | 0.05 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 457 | 13x8 | 71 | 30 | 507 | -40 - 80 C° | 40° | 457 | 487 | 0.05 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 470 | 13x8 | 71 | 30 | 520 | -40 - 80 C° | 40° | 470 | 500 | 0.05 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 480 | 13x8 | 71 | 30 | 530 | -40 - 80 C° | 40° | 480 | 510 | 0.05 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 508 | 13x8 | 71 | 30 | 558 | -40 - 80 C° | 40° | 508 | 538 | 0.05 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 535 | 13x8 | 71 | 30 | 585 | -40 - 80 C° | 40° | 535 | 565 | 0.06 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 560 | 13x8 | 71 | 30 | 610 | -40 - 80 C° | 40° | 560 | 590 | 0.06 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 572 | 13x8 | 71 | 30 | 622 | -40 - 80 C° | 40° | 572 | 602 | 0.06 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 575 | 13x8 | 71 | 30 | 625 | -40 - 80 C° | 40° | 575 | 605 | 0.06 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 600 | 13x8 | 71 | 30 | 650 | -40 - 80 C° | 40° | 600 | 630 | 0.06 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 610 | 13x8 | 71 | 30 | 660 | -40 - 80 C° | 40° | 610 | 640 | 0.07 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 637 | 13x8 | 71 | 30 | 687 | -40 - 80 C° | 40° | 637 | 667 | 0.07 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 660 | 13x8 | 71 | 30 | 710 | -40 - 80 C° | 40° | 660 | 690 | 0.07 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 670 | 13x8 | 71 | 30 | 720 | -40 - 80 C° | 40° | 670 | 700 | 0.07 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 690 | 13x8 | 71 | 30 | 740 | -40 - 80 C° | 40° | 690 | 720 | 0.07 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 700 | 13x8 | 71 | 30 | 750 | -40 - 80 C° | 40° | 700 | 730 | 0.08 | ||
2.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 710 | 13x8 | 71 | 30 | 760 | -40 - 80 C° | 40° | 710 | 740 | 0.08 | ||
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 730 | 13x8 | 71 | 30 | 780 | -40 - 80 C° | 40° | 730 | 760 | 0.08 | ||
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 750 | 13x8 | 71 | 30 | 800 | -40 - 80 C° | 40° | 750 | 780 | 0.08 | ||
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 737 | 13x8 | 71 | 30 | 787 | -40 - 80 C° | 40° | 737 | 767 | 0.08 | ||
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 762 | 13x8 | 71 | 30 | 812 | -40 - 80 C° | 40° | 762 | 792 | 0.08 | ||
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 355-7620 Li | 14-300 Li | 60 | 787 | 13x8 | 71 | 30 | 837 | -40 - 80 C° | 40° | 787 | 817 | 0.08 |
Loading...
Nennlänge | Li |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Längenbereiche(mm)
Längenbereiche(inch)
fb max
Innenlänge
Querschnitt Breite x Höhe
dw min
V max(m/s)
Außenlänge
Temperaturbereich
Winkel
Länge
Richtlänge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften