Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt

Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt

Optimierte Antriebslösung mit flankenoffenen Keilriemen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3VX1000 (9NX2540)
3VX1060 (9NX2692)
3VX1120 (9NX2845)
3VX1180 (9NX2997)
3VX1320 (9NX3353)
3VX1400 (9NX3556)
3VX1450 (9NX3683)
3VX250 (9NX635)
3VX265 (9NX673)
3VX280 (9NX711)
3VX300 (9NX762)
3VX315 (9NX800)
3VX325 (9NX825)
3VX335 (9NX851)
3VX355 (9NX902)
3VX375 (9NX953)
3VX400 (9NX1016)
3VX425 (9NX1080)
3VX520 (9NX1346)
3VX530 (9NX1346)
3VX560 (9NX1422)
3VX600 (9NX1524)
3VX630 (9NX1600)
3VX650 (9NX1651)
3VX670 (9NX1702)
3VX710 (9NX1803)
3VX750 (9NX1905)
3VX800 (9NX2032)
3VX850 (9NX2159)
3VX900 (9NX2286)
3VX950 (9NX2413)
5VX1000 (15NX2540)
5VX1030 (15NX2616)
5VX1060 (15NX2692)
5VX1120 (15NX2845)
5VX1180 (15NX2997)
5VX1230 (15NX3124)
5VX1250 (15NX3175)
5VX1320 (15NX3353)
5VX1400 (15NX3556)
5VX1500 (15NX3810)
5VX1600 (15NX4064)
5VX1700 (15NX4318)
5VX1800 (15NX4572)
5VX1900 (15NX4826)
5VX2000 (15NX5080)
5VX2120 (15NX5385)
5VX2240 (15NX5690)
5VX2360 (15NX5994)
5VX2500 (15NX6350)
5VX2650 (15NX6731)
5VX2800 (15NX7112)
5VX3000 (15NX7620)
5VX500 (15NX1270)
5VX530 (15NX1346)
5VX560 (15NX1422)
5VX600 (15NX1524)
5VX630 (15NX1600)
5VX670 (15NX1702)
5VX710 (15NX1803)
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Längenbereiche
(mm)
Längenbereiche
(inch)
Innenlänge Querschnitt Breite x Höhe dw min Nennlänge Außenlänge Länge Richtlänge Gewicht
(kg/m)

10.85 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La24989.5x856La2540254025440.18

11.53 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La26509.5x856La2692269226960.19

12.13 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La28039.5x856La2845284528490.2

12.80 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La29559.5x856La2997299730010.21

14.50 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La33119.5x856La3353335333570.23

15.43 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La35149.5x856La3556355635600.25

15.80 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La36419.5x856La3683368336870.26

3.25 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La5939.5x856La6356356390.04

3.30 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La6319.5x856La6736736770.05

3.30 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La6699.5x856La7117117150.05

3.30 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La7209.5x856La7627627660.05

3.38 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La7589.5x856La8008008040.06

3.60 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La7839.5x856La8258258290.06

3.60 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La8099.5x856La8518518550.06

3.88 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La8609.5x856La9029029060.06

4.10 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La9119.5x856La9539539570.07

4.30 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La9749.5x856La1016101610200.07

4.83 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La10389.5x856La1080108010840.07

5.83 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La13049.5x856La1346134613500.09

5.83 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La13049.5x856La1346134613500.09

6.05 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La13809.5x856La1422142214260.1

6.48 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La14829.5x856La1524152415280.11

6.83 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La15589.5x856La1600160016040.11

7.28 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La16099.5x856La1651165116550.11

7.28 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La16609.5x856La1702170217060.12

7.68 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La17619.5x856La1803180318070.12

8.15 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La18639.5x856La1905190519090.13

8.80 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La19909.5x856La2032203220360.14

9.25 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La21179.5x856La2159215921630.15

9.80 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La22449.5x856La2286228622900.16

10.40 €

auf Anfrage 560-3641 La22-145 La23719.5x856La2413241324170.17

19.48 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La246915.9x13112La2540254025290.46

19.78 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La254515.9x13112La2616261626050.48

20.35 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La262115.9x13112La2692269226810.49

21.80 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La277415.9x13112La2845284528340.52

23.38 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La292615.9x13112La2997299729860.55

24.50 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La305315.9x13112La3124312431130.57

24.50 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La310415.9x13112La3175317531640.58

26.10 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La328215.9x13112La3353335333420.61

27.63 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La348515.9x13112La3556355635450.65

28.80 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La373915.9x13112La3810381037990.69

31.20 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La399315.9x13112La4064406440530.74

32.65 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La424715.9x13112La4318431843070.79

35.05 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La450115.9x13112La4572457245610.83

37.03 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La475515.9x13112La4826482648150.88

38.95 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La500915.9x13112La5080508050690.92

40.73 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La531415.9x13112La5385538553740.98

42.98 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La561915.9x13112La5690569056791.03

45.33 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La592315.9x13112La5994599459831.09

48.00 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La627915.9x13112La6350635063391.15

50.88 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La666015.9x13112La6731673167201.22

53.73 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La704115.9x13112La7112711271011.29

57.58 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La754915.9x13112La7620762076091.39

9.75 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La119915.9x13112La1270127012590.23

10.28 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La127515.9x13112La1346134613350.24

10.93 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La135115.9x13112La1422142214110.26

11.70 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La145315.9x13112La1524152415130.28

12.45 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La152915.9x13112La1600160015890.29

13.20 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La163115.9x13112La1702170216910.31

14.03 €

auf Anfrage 890-7300 La35-354 La173215.9x13112La1803180317920.33

Loading...

Grundlegende Informationen

fb max 120 V max(m/s) 50 Temperaturbereich -40 - 100 C°
Winkel 40°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support