Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bar Style | Clamp Models | H | K |
202-U/202-UB/ 202-USS/202-TU | [1.73] 44,1 | [0.98] 25 | |
202-ULⓘ | [2.29] 58,1 | [1.51] 38,4 | |
202/202-B/ 202-T/202-SS | [1.08] 27,4 | --- | |
202-U-Lⓘ/ 202-UB-Lⓘ | [1.50] 38,1 | --- |
Accessories (Supplied) | ||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Spindle Assembly | Flanged Washers |
202-U | 890 N [200 lbf] | 105° | 65° | 0,16kg [0.35lbs] | 202208-M | 215105 |
202-UL | ||||||
202-USS | 1110 N [250 lbf] | 202943-M | 215905 | |||
202 | 890 N [200 lbf] | 0,15kg [0.33lbs] | 202208-M | --- | ||
202-SS | 1110 N [250 lbf] | 205943-M | --- | |||
202-UB | 890 N [200 lbf] | 0,16kg [0.35lbs] | 202208-M | 215105 | ||
202-B | 0,15kg [0.33lbs] | |||||
202-TU | 0,17kg [0.38lbs] | |||||
202-T | 0,16kg [0.35lbs] | |||||
202-U-Lⓘ | --- | --- | ||||
202-U-L-BLKⓘ | ||||||
202-UB-Lⓘ | ||||||
202-UB-L-BLKⓘ |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
202-U | [0.79] 20 | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [3.42] 87 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 10:1 | 5:1 |
202-UL | [2.88] 73 | [150 lbf] 670N | 4:1 | |||||
202-USS | [2.25] 57 | [3.00] 76 | [250 lbf] 1110N | [170 lbf] 760N | 5:1 | |||
202 | --- | [1.88] 48 | [3.42] 87 | --- | [200 lbf] 890N | --- | 8:1 | |
202-SS | [3.00] 76 | --- | [250 lbf] 1110N | |||||
202-UB | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [3.42] 87 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 10.1 | 5:1 | |
202-B | --- | [1.88] 48 | --- | [200 lbf] 890N | --- | 8:1 | ||
202-TU | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [2.13] 54 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 11:1 | 7:1 | |
202-T | --- | [1.88] 48 | --- | [200 lbf] 890N | --- | 6:1 | ||
202-U-Lⓘ | [1.25] 32 | [2.25] 57 | [3.42] 87 | [200 lbf] 890N | [140 lbf] 625N | 10:1 | 5:1 | |
202-U-L-BLKⓘ | ||||||||
202-UB-Lⓘ | ||||||||
202-UB-L-BLKⓘ |
Teilenummer
|
---|
202 |
202203-M |
202-TU |
202-U |
202-U-L |
202-UB |
202-UB-L |
202-UL |
202-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Grundwerkstoff | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Spannarmausführung | Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 890 | Stahl | 23.6 | 33.3 | massiver Spannarmer Spannarm | Vertikal | |
2.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
49.01 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 890 | Stahl | 23.9 | 43.9 | U-Spannarm | T-Handgriff | |
25.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 890 | Stahl | 23.4 | 43.9 | U-Spannarm | Vertikal | |
26.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 890 | Stahl | 23.4 | 38.1 | offener Spannarm | Vertikal | |
26.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 890 | Stahl | 28.7 | 43.9 | U-Spannarm | Vertikal | |
26.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 890 | Stahl | 23.4 | 38.1 | offener Spannarm | Vertikal | |
43.14 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 890 | Stahl | 23.4 | 58.2 | U-Spannarm lang | Vertikal | |
51.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 1110 | Rostfreier Stahl | 23.4 | 43.9 | U-Spannarm | Vertikal |
Loading...
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 105 | Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 65 | Zusatzverriegelung | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Grundwerkstoff
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Spannarmausführung
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften