Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
375 |
375-B |
375-B-M-25 |
375-B-M-50 |
375-B-M-100 |
375-BR |
375-BR-M-25 |
375-BR-M-50 |
375-BR-M-100 |
375-M-25 |
375-M-50 |
375-M-100 |
375-R |
375-R-M-25 |
375-R-M-50 |
375-R-M-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung (details) | Zusatzverriegelung (mm) | Optional Bügel Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | abgewinkelt | Nein | Nein | |
133.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Nein | Nein | |
160.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Nein | 25 | |
149.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Nein | 50 | |
167.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Nein | 100 | |
174.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Ja | Nein | |
204.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Ja | 25 | |
189.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Ja | 50 | |
211.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Anschweißbar | Ja | 100 | |
138.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Nein | 25 | |
156.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Nein | 50 | |
159.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Nein | 100 | |
149.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Ja | Nein | |
177.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Ja | 25 | |
181.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Ja | 50 | |
167.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | abgewinkelt | Ja | 100 |
Loading...
Maximale Haltekraft(N) | 17800 | Grundwerkstoff | Stahl | Spannweg(mm) | 88.9 |
---|---|---|---|---|---|
Spannhaken Ausführung | Spannbügel (Horizontal) | Bügel Einstellbereich(mm) | 22.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung (details)
Zusatzverriegelung(mm)
Optional Bügel Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften