Schubstangenspanner 607

Schubstangenspanner 607
  • Mengenrabatt
Destaco Schubstangenspanner der Serie 607 verfügen über eine flache Bauweise und eine für ihre Größe hohe Haltekraft. Außerdem kann der Griff zur Verriegelung in eingefahrener Stellung unter die Montageebene rotieren. Darüber hinaus sind diese Spanner auch mit runder oder quadratischer Schubstange für hohe Torsionskräfte erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche dieser Modelle umfassen Montage, Prüfanwendungen, Schweißanwendungen und Spannvorrichtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Straight Line Action Clamps, 607 Series

Product Overview

607
607-M
 607-SQ
607-SQM
 
 with Square
Plunger





 



Features

• Low profile and high holding capacity for its size
• Available with round or square plunger to resist torsional loads
• Allow handle to rotate and fall below mounting plane to lock in retracted position

Applications

• Assembly & test
• Welding
• Tensioning devices

Dimensions

Technical Information


 
ModelMax.
Holding
Capacity
WeightEF:AF
(pushing/
pulling)
Plunger
Travel
(M)
Plunger
Thread
Recommended
Spindle
(Not Supplied)
607[800 lbf]
3560 N
[1.63lb]
0,74kg
37:1/64:1[1.63]
41,4
5/16-18207203
607-MM8207203-M
607-SQ5/16-18207203
607-SQMM8207203-M
Teilenummer
607-M
607-SQM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schubstange

70.14 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Rund

106.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Quadratisch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 3560 Grundwerkstoff Stahl Hub(mm) 41.4
Basis Montage Ausführung (details) abgewinkelt Kolben Höhe(mm) 17.5 Kolbengewinde M8
Zusatzverriegelung(mm) Nein

Technischer Support