Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR2602A-0060-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2602A-0160-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2602A-0210-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2602B-0045-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2602B-0095-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2602B-0145-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606A-0060-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606A-0110-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606A-0160-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606A-0210-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606B-0045-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606B-0095-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
KR2606B-0145-[0,R1,R2,R3]-[0,1]-[0,N05D,N,P08K,P,Q08D,Q08K,Q,R,S]-[0,D][0,M][0,G]0[0,L] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlittenausführung | Steigung Kugelgewindetrieb (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (N•m) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (N•m) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 2 | 84 | 84 | 208 | 60 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 2 | 84 | 84 | 208 | 160 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 2 | 84 | 84 | 208 | 210 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 2 | 480 | 480 | 416 | 45 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 2 | 480 | 480 | 416 | 95 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 2 | 480 | 480 | 416 | 145 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 84 | 84 | 208 | 60 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 84 | 84 | 208 | 110 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 84 | 84 | 208 | 160 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 6 | 84 | 84 | 208 | 210 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 6 | 480 | 480 | 416 | 45 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 6 | 480 | 480 | 416 | 95 | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 6 | 480 | 480 | 416 | 145 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Grundkörper | Nennwert (Höhe) | 26 | Genauigkeit | Standardklasse |
---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Nein (Einbau durch den Kunden) | Mit oder ohne Schmiermitteleinheit | NA | Mit / ohne Fangvorrichtung | NA |
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) | 8 | Verstärkerspannung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlittenausführung
Steigung Kugelgewindetrieb(mm)
Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften