Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IDF60-20 |
IDF60-20-LT |
IDF90-20 |
IDF90-20-LT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Ansaugluft-Temperatur (℃) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Auto drain | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,061.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6,100 / 5300 | 35 | 1 | 1 | 60 | Ohne | Ohne | ||
3,952.83 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6,100 / 5300 | 35 | 1 | 1 | 60 | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ja | ||
7,541.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13500 ~ 15500 | 40 | 2 | 2 | 90 | Ohne | Ohne | ||
8,656.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13500 ~ 15500 | 40 | 2 | 2 | 90 | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ja |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) | Mehr als 5000 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R | Steuerseite, Verbindungsausführung | R |
Power Supply Voltage | Einphasig 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | For Compressed Air Cooling | Ohne | Copper Tube Anti-rust Processing | Ohne |
Leakage Circuit Breaker | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussmenge des Ventils(l/min)
Ansaugluft-Temperatur(℃)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Auto drain
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften