Hersteller-Teilenummer: IDFC90-23
Marke: SMC
Preis: 7,325.27 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDFC90-23
Art | Trockner | Verfahren | Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Durchflussmenge des Ventils(l/min) | 3,100 / 9200 / 15400 | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) | Mehr als 5000 | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) | 3 / 20 |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R | Ansaugluft-Temperatur(℃) | 50 | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 2 |
Steuerseite, Verbindungsausführung | R | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 2 | Standard size | 90 |
Power Supply Voltage | Einphasig 230 V AC (50 Hz) | Auto drain | Ohne | Copper Tube Anti-rust Processing | Ohne |
Leakage Circuit Breaker | Ohne | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Kühllufttrockner der Serie IDFC60 / 70 / 80 / 90 für den Einsatz in Südostasien, die Teilenummer ist IDFC90-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDFC90-23.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften